JAJAA53 October 2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25
トランス巻線、ツェナー ダイオードを使用したゲートドライバ電源、LDO 付きゲート ドライバ電源、内蔵 DC/DC、ディスクリート トランス電源オプションの中で、効率的なシステムをモジュール化することができます。電力変換における絶縁型電流センシング用の 7 つの主な場所には、これらの各種のハイサイド電源設計が記載されています。システムおよびプロジェクトの要件に基づき、テキサス インスツルメンツの絶縁型 AMC デバイスを使用して最適な電源を決定および実装できます。