JAJAA53 October   2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 コストを最適化した電源
      1. 2.1.1 トランス巻線
      2. 2.1.2 ツェナー ダイオード付きゲート ドライバ電源
      3. 2.1.3 LDO 付きゲート ドライバ電源
    2. 2.2 電源の簡素化:
      1. 2.2.1 統合型 DC/DC コンバータ電源
      2. 2.2.2 ディスクリート トランス
    3. 2.3 高電圧電力変換における絶縁型電流センシングの場所
      1. 2.3.1 はじめに
      2. 2.3.2 整流器 (AC/DC コンバータ)
      3. 2.3.3 DC/DC
      4. 2.3.4 インバータ (DC/AC コンバータ)
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

はじめに

テキサス インスツルメンツの AMC デバイスは、絶縁電流および電圧検出デバイスの多様なシリーズであり、高い同相モード電圧に耐えることができます。内蔵された絶縁バリアによって、高電圧側と低電圧側が物理的に分離され、それぞれ独立した電源を必要とします。AMC デバイスおよびシステムに最適なハイサイド電源を決定する際には、コスト、サイズ、位置、使いやすさ、絶縁、機能安全などの検討事項が含まれます。このアプリケーション ノートは、高電圧電力変換において絶縁電流検出が使用される主な 7 つの箇所に対して、推奨される 5 つのハイサイド電源オプションをまとめたものです。ハイサイド電源オプションには、コスト最適化された 3 種類の電源設計 (トランス巻線、ツェナー ダイオード付きゲート ドライバ電源、LDO 付きゲート ドライバ電源) と、簡素化された 2 種類の電源設計 (内蔵 DC / DC コンバータおよびディスクリート トランス) が含まれます。次に、この資料では、整流器、DC/DC、インバータにおける絶縁型電流センシングの 7 つの主な場所について概説します。

表 1-1 ハイサイド電源オプションの比較
コストを最適化した電源電源の簡素化
トランス巻線ツェナー ダイオード付きゲート ドライバ電源LDO 付きゲート ドライバ電源統合

DC/DC コンバータ

ディスクリート トランス

コスト$$$1$1$$
サイズ+++++++++
使いやすさ+++++++++++1
絶縁該当なし該当なし該当なし+++
機能安全+++++++++
システム要件より優れた機能安全を備えた低コスト オプション。オーバーシュートの可能性が少ない最小コストのオプション。安定性の高い出力と低ノイズを採用した低コスト オプション。使いやすく、省スペースな設計。高いカスタマイズ性と優れた使いやすさ。
  1. さらに差別化要因として、「システム要件」行に含まれています。