JAJAA53 October   2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 コストを最適化した電源
      1. 2.1.1 トランス巻線
      2. 2.1.2 ツェナー ダイオード付きゲート ドライバ電源
      3. 2.1.3 LDO 付きゲート ドライバ電源
    2. 2.2 電源の簡素化:
      1. 2.2.1 統合型 DC/DC コンバータ電源
      2. 2.2.2 ディスクリート トランス
    3. 2.3 高電圧電力変換における絶縁型電流センシングの場所
      1. 2.3.1 はじめに
      2. 2.3.2 整流器 (AC/DC コンバータ)
      3. 2.3.3 DC/DC
      4. 2.3.4 インバータ (DC/AC コンバータ)
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

ディスクリート トランス

 ディスクリート トランス電源回路図図 2-5 ディスクリート トランス電源回路図

ディスクリート トランス電源オプションは、コスト最適化設計と比べて、より簡素な設計を実現します。ディスクリート トランス電源は、絶縁トランスやその他の個別部品を利用して、ローサイド電源から同じ電源でハイサイド電力を供給する方式です。この電源オプションは、内蔵 DC/DC コンバータを持たないデバイスでよく使用されます。これは、これらの設計が同様の機能を持つためです。ディスクリート トランスは高度なカスタマイズが可能なので、このアプリケーション ノートで検討する他のオプションよりも BOM と PCB サイズが大きくなります。しかし、ディスクリート トランスの設計は前述の他の設計プロセスよりも簡単であり、非常にクリーンな信号を必要とするアプリケーションでよく採用されます。

この図 2-5回路例には、絶縁アンプであるAMC1300B-Q1、トランスドライバのSN6501、LDO の TPS76350 に加え、いくつかの受動部品が含まれています。この設計では、絶縁トランスとトランス ドライバを利用して、アンプのローサイド電源からハイサイド電源を供給します。LDO は再度ハイサイドの電力を安定させます。選択した部品の代表的な回路図に関する推奨事項に従うことを推奨します。これには、デカップリング コンデンサとダイオードが含まれます。この回路例は比較的わかりやすくシンプルな構成ですが、PCB上で大きな面積を占有します。

さらに、AMC1300EVM 評価ボードにはディスクリート トランス電源の例が含まれています。SN6501 トランス ドライバは、発振器とゲートドライブ回路を用いてパワー スイッチを駆動し、絶縁バリアを維持します。SN6501 のロジックは、2 つのスイッチ間でこの電力を安全に変換します。ダイオードは、可能な限り多くの電圧を出力に供給する必要があります。SN6501 ユーザー ガイドには、これらの選択に関する詳細情報が記載されています。