JAJAA68 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2再利用可能な回路図
  6. 3プロジェクトの作成
    1. 3.1 プロジェクト階層
  7. 4読みやすさを高めた概略図
    1. 4.1 受動部品の配置
    2. 4.2 パラメータ
    3. 4.3 電源装置を設置
    4. 4.4 配線
    5. 4.5 ユーザーエクスペリエンスを考慮した編成
  8. 5シミュレーションプロファイルの設定
    1. 5.1 収束を支援
      1. 5.1.1 モデリングアプリケーション
    2. 5.2 強力な後処理
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

配線

ワイヤは、配置からワイヤ、またはキーボードショートカット W を使用して配置されます。回路図をクリックしてワイヤの配置を開始し、クリックのたびに方向を変更できます。2 つの部品を接続するには、正方形のコネクタをクリックするだけです。

 ワイヤの配置図 4-16 ワイヤの配置

ワイヤが配置されると、PSpice®-for-TI は各ワイヤに英数字のネット エイリアスを割り当てます。重要なワイヤの場合は、ネット エイリアスの名前を認識可能な名前に変更します。ネット エイリアスは、配置からネット エイリアス、またはキーボード ショートカット N を使用してエイリアスを入力し、OKを選択して配置します。ネット エイリアスは既存のワイヤ上にのみ配置され、物理的に接続せずに 2 つのワイヤを接続するために使用することもできます。

 ネットのラベル付け図 4-17 ネットのラベル付け