JAJAA68 October 2025 OPA323
PSpice®-for-TI は、デフォルトでは自動収束が有効になっていません。収束の問題がある場合は、デバイスのデータシートを確認し、デバイスのリニア動作条件内での設定と動作を確認してください。
複雑なプロジェクトでは、デバイスのリニア動作条件内であっても、シミュレーションに数分かかることがあります。シミュレーションプロファイル設定で自動収束を有効にすると、シミュレーション時間を短縮できます。オプション、タブ、アナログシミュレーション、自動収束の順で、一番上の自動収束のテキストボックスを選択すると、その下のすべてのオプションが選択されます。
自動収束を有効にすると、プログラムが収束を試みる際に、シミュレーションの精度が低下したり、反復回数が増加したりする可能性があります。
タブの設定を保存するには適用を選択し、OK をクリックしてシミュレーションプロファイル全体の編集を終了します。