JAJAA68 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2再利用可能な回路図
  6. 3プロジェクトの作成
    1. 3.1 プロジェクト階層
  7. 4読みやすさを高めた概略図
    1. 4.1 受動部品の配置
    2. 4.2 パラメータ
    3. 4.3 電源装置を設置
    4. 4.4 配線
    5. 4.5 ユーザーエクスペリエンスを考慮した編成
  8. 5シミュレーションプロファイルの設定
    1. 5.1 収束を支援
      1. 5.1.1 モデリングアプリケーション
    2. 5.2 強力な後処理
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

プロジェクトの作成

このドキュメントでは、ユーザーが ケイデンス環境を初めて使用することを想定して、自動化プロジェクトの作成手順を最初から順に説明します。

ユーザーが以前に PSpice®-for-TI でプロジェクトと回路図を作成したことがある場合は、セクション 4.5に進むオプションがあります。

新しいプロジェクトは、ファイル、新規、プロジェクトから作成できます。

 新規プロジェクトの選択図 3-1 新規プロジェクトの選択

新しいプロジェクトの場所と名前を選択し、OK をクリックして続行します。ベストプラクティスとして、各 PSpice®-for-TI プロジェクトは新しいフォルダに保存されます。

 新規プロジェクト作成図 3-2 新規プロジェクト作成

プロンプトが表示されたら、空のプロジェクトを作成を選択し、OK をクリックして継続行します。既存のプロジェクトに基づいて作成する方法は、複数の自動化プロジェクトを開発する場合に役立ちますが、このアプリケーションノートの範囲外です。

 プロジェクトテンプレートの選択図 3-3 プロジェクトテンプレートの選択