JAJAA68 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2再利用可能な回路図
  6. 3プロジェクトの作成
    1. 3.1 プロジェクト階層
  7. 4読みやすさを高めた概略図
    1. 4.1 受動部品の配置
    2. 4.2 パラメータ
    3. 4.3 電源装置を設置
    4. 4.4 配線
    5. 4.5 ユーザーエクスペリエンスを考慮した編成
  8. 5シミュレーションプロファイルの設定
    1. 5.1 収束を支援
      1. 5.1.1 モデリングアプリケーション
    2. 5.2 強力な後処理
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

受動部品の配置

受動部品は、配置から PSpice 部品を順に選択し、該当する部品を選択することで配置できます。図 4-2に示す例では、抵抗が回路図に配置されています。

 抵抗の配置図 4-2 抵抗の配置

図 4-3に、R1 (以前に配置された部品)、R2 (最後に配置された部品としてピンク色で強調表示)、そしてマウスがある場所にある名前のない部品を示しています。ESC を押して、複数の部品の配置を停止します。

 複数配置図 4-3 複数配置

配置後は、部品の値をダブルクリックすることで値を編集できます。

 シングルの変更図 4-4 シングルの変更

新しい値を入力し、OK を選択して適用します。