JAJAA68 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2再利用可能な回路図
  6. 3プロジェクトの作成
    1. 3.1 プロジェクト階層
  7. 4読みやすさを高めた概略図
    1. 4.1 受動部品の配置
    2. 4.2 パラメータ
    3. 4.3 電源装置を設置
    4. 4.4 配線
    5. 4.5 ユーザーエクスペリエンスを考慮した編成
  8. 5シミュレーションプロファイルの設定
    1. 5.1 収束を支援
      1. 5.1.1 モデリングアプリケーション
    2. 5.2 強力な後処理
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

読みやすさを高めた概略図

PSpice-for-TI® 回路図エディタには、より幅広いユーザーが簡単に使用できるベストプラクティスが組み込まれています。以下の手順では、複数のユーザーが読みやすく、直感的に操作できる回路図を組み立てるする方法について説明します。

 最終的な回路図図 4-1 最終的な回路図