JAJS761E November 1994 – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6062-MIL , LMC6064
PRODUCTION DATA
すべてのレール ツー レール出力スイング オペアンプは、出力段で電圧ゲインを持っています。通常、この積分段には補償コンデンサが含まれます。ドミナントポールの周波数の位置は、アンプの抵抗性負荷の影響を受けます。容量性負荷と並列に、適切な抵抗性負荷を使用することで、容量性負荷駆動能力を最適化できます (セクション 5.8を参照)。
容量性負荷を直接接続すると、多くのアンプでは位相マージンが減少します。帰還ループの極は、オペアンプの出力インピーダンスと容量性負荷の組み合わせによって形成されます。この極は、アンプのユニティ ゲイン クロスオーバー周波数で位相遅れを引き起こし、結果的に、振動性と減衰不足のどちらかのパルス応答をもたらします。図 6-2は、少数の外付け部品を使用することで、オペアンプが簡単に容量性負荷を間接的に駆動できることを示しています。
図 6-2回路において、R1 と C1 は、出力信号の高周波成分をアンプの反転入力にフィードバックすることで位相マージンの損失を相殺するため、フィードバック ループ全体の位相マージンが維持されます。
V + (図 6-3) へのプルアップ抵抗を使用することで、容量性負荷駆動能力が向上します。一般に、10μA 以上のプルアップ抵抗を使用すると、容量性負荷の応答を大幅に改善できます。プルアップ抵抗の値は、目的の出力スイングに対するアンプの電流シンク能力に基づいて決定する必要があります。アンプの開ループゲインは、プルアップ抵抗の影響も受ける可能性があります (セクション 5.7 を参照)。