JAJS761E November   1994  – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6062-MIL , LMC6064

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:LMC6061
    5. 5.5 熱に関する情報:LMC6062
    6. 5.6 熱に関する情報:LMC6064
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 アンプ トポロジ
      2. 6.1.2 入力容量の補償
      3. 6.1.3 容量性負荷の許容誤差
      4. 6.1.4 ラッチアップ
    2. 6.2 代表的なアプリケーション
      1. 6.2.1 計装アンプ
      2. 6.2.2 低リークのサンプル / ホールド
      3. 6.2.3 1Hz 方形波発振器
    3. 6.3 レイアウト
      1. 6.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 6.3.1.1 高インピーダンス回路のためのプリント基板のレイアウト
      2. 6.3.2 レイアウト例
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

計装アンプ

LMC606xは、入力インピーダンスが非常に高く、消費電力が低いため、バッテリ駆動の計測アンプを必要とするアプリケーションに最適です。こうしたアプリケーションの例としては、ポータブル pH プローブ、分析医療機器、磁界検出器、ガス検出器、シリコンベースの圧力トランスデューサなどがあります。

図 6-4は、差動入力抵抗および同相入力抵抗が大きい (1014Ω 超) 計測アンプ、AV = 100 で 0.01% のゲイン精度、ブリッジのソース抵抗で 1kΩ の不均衡によって CMRR に優れています。入力電流は 100fA 未満で、オフセットのドリフトは 2.5μV/°C 未満です。R2 は CMRR を劣化させることなく、広い範囲に渡ってゲインを調整するシンプルな手段を実現します。R7 は、超高精度のマッチング抵抗を使用せずに、CMRR を最大化するために使用される初期トリムです。温度範囲全体にわたって CMRR を良好にするには、低ドリフトの抵抗を使用します。

LMC6061 LMC6062 LMC6064 計装アンプ図 6-4 計装アンプ

R1 = R5、R3 = R6、R4 = R7 の場合

式 3. V O U T V I N = R 4 R 3 R 2 + 2 R 1 R 2

および、図 6-4 (R2 = 9.1kΩ) に示されている回路の場合、AV ≅ 100。VIN = V IN+- VIN -に注意してください。