JAJS761E November 1994 – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6062-MIL , LMC6064
PRODUCTION DATA
CMOS デバイスは、内部寄生シリコン制御整流器 (SCR) 効果によってラッチアップの影響を受けやすい傾向があります。入力および出力 (I/O) ピンは、SCR のゲートと似た外見をしています。SCR ゲートリードをトリガするのに必要な最小限の電流が存在します。LMC606x は、I/O ピンの 100mA サージ電流に耐えられるように設計されています。抵抗方式を使用して、I/O ピンに過剰な電流が供給されないように静電容量を分離しています。さらに、SCR と同様に、ラッチアップ モードには最小保持電流が存在します。電源ピンへの電流を制限すると、ラッチアップ感受性も抑制されます。