JAJS761E November   1994  – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6062-MIL , LMC6064

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:LMC6061
    5. 5.5 熱に関する情報:LMC6062
    6. 5.6 熱に関する情報:LMC6064
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 アンプ トポロジ
      2. 6.1.2 入力容量の補償
      3. 6.1.3 容量性負荷の許容誤差
      4. 6.1.4 ラッチアップ
    2. 6.2 代表的なアプリケーション
      1. 6.2.1 計装アンプ
      2. 6.2.2 低リークのサンプル / ホールド
      3. 6.2.3 1Hz 方形波発振器
    3. 6.3 レイアウト
      1. 6.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 6.3.1.1 高インピーダンス回路のためのプリント基板のレイアウト
      2. 6.3.2 レイアウト例
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力容量の補償

LMC606x などの入力電流が非常に小さいアンプでは、一般に大きな帰還抵抗値が使用されます。LMC606x は多様な動作条件で非常に安定していますが、大きな値の帰還抵抗を使用する場合、目的のパルス応答を実現するため、一定の注意事項を守るようにしてください。トランスデューサ、フォトダイオード、回路基板の寄生素子による入力容量の値が小さくても、‌帰還抵抗の値が大きいと、位相マージンが減少します。

高い入力インピーダンスが求められる場合、LMC606x をガードすることを推奨します。入力ラインをガードすることで、リークが減少するだけでなく、浮遊入力容量も減少します。セクション 6.3.1.1 も参照してください。

入力容量の影響は、コンデンサを追加することで補償できます。コンデンサ CF を帰還抵抗器の周囲に配置します ( 図 6-1 を参照 ) 。

式 1. 1 2 π R 1 C I N 1 2 π R 2 C F

ここで、

式 2. R 1 C I N R 2 C F
LMC6061 LMC6062 LMC6064 入力容量の影響の相殺図 6-1 入力容量の影響の相殺

CIN の正確な値を知ることは困難であることが多いですが、目的のパルス応答が得られるように Cf を実験的に調整しても構いません。入力容量の補償の詳細については、LMC660およびLMC662を参照してください。