JAJS761E November 1994 – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6062-MIL , LMC6064
PRODUCTION DATA
LMC606xには、新しいオペアンプ設計トポロジが組み込まれており、大きな負荷を駆動してもレールツーレール出力スイングを実現します。従来型のマイクロパワーオペアンプに比べて、より広い範囲の動作条件で安定性を維持するために、特別な補償設計手法を採用しています。これらの特長により、LMC606x はこの超低消費電力クラスで通常見られる製品よりも設計が容易で、高速化を実現しています。