JAJS810I July 1999 – October 2025 LM50 , LM50HV
PRODUCTION DATA
非常にノイズの多い環境では、ノイズを拾うことを最小限に抑えるために、何らかのノイズ フィルタリングを追加する必要がある場合があります。テキサス インスツルメンツでは、図 8-3に示すように、電源電圧をバイパスするために、+VS と GND の間に 0.1µF コンデンサを追加することを推奨しています。