JAJS810I July   1999  – October 2025 LM50 , LM50HV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:LM50 (LM50B および LM50C)
    6. 6.6 電気的特性:LM50HV
    7. 6.7 代表的特性 (LM50B および LM50C)
    8. 6.8 代表的特性 (LM50HV)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 LM50 および LM50HV の伝達関数
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 全範囲の摂氏温度センサ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 容量性バイパスおよび負荷
          2. 8.2.1.2.2 LM50HV 自己発熱
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
      3. 8.5.3 熱に関する注意事項
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1.      関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
容量性バイパスおよび負荷

LM50 および LM50HV デバイスは、容量性負荷を非常に適切に処理します。特別な注意事項なしで、LM50 および LM50HV は 1μF までの容量性負荷を駆動できます。これらデバイスの出力インピーダンスは、公称で 2kΩ です (機能ブロック図 に示されています)。出力抵抗の温度係数は約 1300ppm/℃ です。この温度係数と抵抗の初期公差を考慮しても、デバイスの出力インピーダンスは 4kΩ を超えません。非常にノイズの多い環境では、ノイズを拾うことを最小限に抑えるために、フィルタリングの追加が必要になる場合があります。テキサス インスツルメンツ では、図 8-3に示すように、+VS と GND の間に CBy-pass = 0.1μF のコンデンサを追加して、電源ノイズ電圧をバイパスすることを推奨しています。VO とグランドの間にコンデンサ (CLoad) を追加することが必要な場合があります。出力インピーダンスが 4kΩ の 1μF 出力コンデンサは、40Hz のローパス フィルタを形成します。LM50 および LM50HV の熱時定数は RC によって形成される 25ms 時定数よりもはるかに遅いため、デバイス全体の応答時間は大きな影響を受けません。大容量のコンデンサを使用する場合、この追加の時間遅延により、LM50 および LM50HV.の全体の応答時間が長くなります。

LM50 LM50HV LM50 および LM50HV の容量性負荷にデカップリングは不要図 8-2 LM50 および LM50HV の容量性負荷にデカップリングは不要
LM50 LM50HV LM50 および LM50HV、ノイズ環境用フィルタ付き図 8-3 LM50 および LM50HV、ノイズ環境用フィルタ付き

LM50 (新しいチップ) および LM50HV で CBy-pass が使用されていない場合は、(図 6-20、図 8-4、図 8-5 に示すように) 起動時の電源 (入力) 応答のグリッチを回避するために、特に LM50 (新しいチップ) および LM50HV デバイスをコンパレータ回路で使用する場合は、VO とグランドの間に最小の CLoad を配置する必要があります。

LM50 LM50HV +VS = 3.3V ステップへの起動応答 (tr = 1μs、CLoad および CBy-pass なし)図 8-4 +VS = 3.3V ステップへの起動応答 (tr = 1μs、CLoad および CBy-pass なし)
LM50 LM50HV VS = 36V ステップへの起動応答 (tr = 1μs、CLoad および CBy-pass なし)図 8-5 VS = 36V ステップへの起動応答 (tr = 1μs、CLoad および CBy-pass なし)

最小 CLoad コンデンサは、表 8-2に示すように、さまざまな動作温度範囲および電源ランプレートにわたって変化します。立ち上がり時間 (tr) は、電源 (SR) のランプレートに次の方法で変換できます。SR (V/μs) = 0.8 × +VS (V) / tr (μs).

表 8-2 電源の起動ステップ応答に対するグリッチ オーバーシュートを防止するために必要な最小の CLoad (CBy-pass なし)

負荷容量

+VS = 3.3V+VS = 5V+VS = 36V
tr = 0.1μstr = 1μstr = 0.1μstr = 1μstr = 0.1μstr = 1μs
CLoad (min)
(TA = -40℃ の場合)
0.33nF0.33nF0.47nF0.47nF10nF10nF
CLoad (min)
(TA = 25℃ の場合)
0.02nF該当なし0.05nF0.05nF0.68nF0.68nF
CLoad (min)
(TA = 150℃ の場合)
該当なし該当なし該当なし該当なし0.12nF0.12nF

図 8-6および図 8-7に、約 3.3V/μs のランプレートでの 3.3V および 36V 電源への起動ステップ応答を示します (CBy-pass の使用なし)。各図は、グリッチ オーバーシュートが解消されたときの、無負荷に対する出力応答と必要な最小 CLoad を示しています。ワーストケース シナリオ (表 8-2を参照) では、動作温度が -40℃ の場合に発生します。

LM50 LM50HV SR = 3.3V/μs のときの +VS = 3.3V ステップ、CBy-pass なし (CLoad および CLoad = 0.33nF なし) の起動応答図 8-6 SR = 3.3V/μs のときの +VS = 3.3V ステップ、CBy-pass なし (CLoad および CLoad = 0.33nF なし) の起動応答
LM50 LM50HV SR = 3.3V/μs のときの、CBy-passなしの +VS = 36V ステップまでの起動応答 (CLoad および CLoad = 10nF)図 8-7 SR = 3.3V/μs のときの、CBy-passなしの +VS = 36V ステップまでの起動応答 (CLoad および CLoad = 10nF)

注: TI は、電源ノイズとグリッチ オーバーシュートを回避するため、最小 0.1μF CBy-pass (+VS と GND の間) コンデンサや 0.1μF CLoad (VO と GND の間) コンデンサを追加することを推奨します。