JAJS810I July 1999 – October 2025 LM50 , LM50HV
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧、+VS | LM50 (LM50B および LM50C) | -0.2 | 12 | V |
| LM50HV | -0.2 | 39.6 | ||
| 出力電圧、VO | LM50 (LM50B および LM50C) | -1 | +VS + 0.6(2) | V |
| LM50HV | -0.3 | +VS + 0.3(2) | ||
| 出力電流、IOUT | 10 | mA | ||
| 最大接合部温度、TJ | 150 | °C | ||
| 保管温度、Tstg | LM50 (LM50B および LM50C) | -65 | 150 | °C |
| LM50HV | -65 | 175 | ||