JAJS810I
July 1999 – October 2025
LM50
,
LM50HV
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスの比較
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性:LM50 (LM50B および LM50C)
6.6
電気的特性:LM50HV
6.7
代表的特性 (LM50B および LM50C)
6.8
代表的特性 (LM50HV)
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
LM50 および LM50HV の伝達関数
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
全範囲の摂氏温度センサ
8.2.1.1
設計要件
8.2.1.2
詳細な設計手順
8.2.1.2.1
容量性バイパスおよび負荷
8.2.1.2.2
LM50HV 自己発熱
8.2.1.3
アプリケーション曲線
8.3
システム例
8.4
電源に関する推奨事項
8.5
レイアウト
8.5.1
レイアウトのガイドライン
8.5.2
レイアウト例
8.5.3
熱に関する注意事項
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントのサポート
関連資料
9.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.3
サポート・リソース
9.4
商標
9.5
静電気放電に関する注意事項
9.6
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
業界標準のセンサのゲイン / オフセット:
10mV/°C、0°C で 500mV
LM50HV (次世代):
LM50B/LM50C のドロップイン代替品
幅広い電源電圧範囲:3V ~ 36V
温度精度:
20°C ~ 70°C の範囲で ±2°C (最大値)
-10°C ~ 125°C の範囲で ±2.5°C (最大値)
-20°C ~ 150°C の範囲で ±3°C (最大値)
静止電流 (標準値)52μA
非線形性:±1.2℃ (最大値)
LM50:
動作電源電圧範囲:4.5V ~ 10V
LM50B の温度精度:
25°C で ±2°C (最大値)
温度範囲全体で ±3°C (最大)
LM50C の温度精度:
25°C で ±3°C (最大値)
温度範囲全体で ±4°C (最大)
静止電流 (標準値)95μA
非線形性:±0.8℃ (最大値)
標準 SOT23-3 パッケージで供給
DC 出力インピーダンス:2kΩ/4kΩ (標準値 / 最大値)
大きな容量性負荷を駆動可能
LDO レス アプリケーション向けの設計
UL 認定部品 (LM50B、LM50C)