JAJS810I July 1999 – October 2025 LM50 , LM50HV
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサの精度 | |||||||
| TACY | 温度精度(2) | TA = 25℃ | LM50B (従来チップ) |
-2 | 2 | °C | |
| TA = TMAX = 100°C | -3 | 3 | |||||
| TA = TMIN = -25°C | -3.5 | 3 | |||||
| TA = 25℃ | LM50B (新チップ) |
-2 | 2 | °C | |||
| TA = TMAX = 125°C | -3 | 3 | |||||
| TA = TMIN = -40°C | -3.5 | 3 | |||||
| TA = 25℃ | LM50C | -3 | 3 | °C | |||
| TA = TMAX = 125°C | -4 | 4 | |||||
| TA = TMIN = -40°C | -4 | 4 | |||||
| センサ出力 | |||||||
| V0°C | 0℃での出力電圧オフセット | 500 | mV | ||||
| TC | 温度係数(センサゲイン) | TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 9.7 | 10 | 10.3 | mV/℃ |
|
| VONL | 出力の非直線性(3) | TA = TJ = TMIN ~ TMAX | LM50 | -0.8 | 0.8 | °C | |
| ZOUT | 出力インピーダンス | TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 2000 | 4000 | Ω | ||
| TON | ターンオン時間 | LM50 (従来チップ) | 5 | μs | |||
| LM50 (新チップ) | 30 | ||||||
| TLTD | 長期安定性とドリフト(4) | TJ = 125°C (1000 時間) | LM50 | ±0.08 | °C | ||
| 電源 | |||||||
| IDD | 動作電流 | TA = TMIN ~ TMAX 4.5V ≤ +VS ≤ 10V |
LM50 (従来チップ) | 95 | 180 | μA | |
| LM50 (新チップ) | 52 | 90 | |||||
| PSR | ライン レギュレーション(5) | TA = TMIN ~ TMAX 4.5V ≤ +VS ≤ 10V |
LM50 | -1.2 | 1.2 | mV/V | |
| ΔI DD | 静止電流の変化 | TA = TMIN ~ TMAX 4.5V ≤ +VS ≤ 10V |
LM50 (従来チップ) | 2 | μA | ||
| LM50 (新チップ) | 8 | ||||||
| IDD_TEMP | 静止電流の温度係数 | TA = TMIN ~ TMAX 4.5V ≤ +VS ≤ 10V |
LM50B | 1 | μA/°C | ||
| LM50C | 2 | ||||||