JAJS830G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 動作定格
    3. 4.3 2.7V の電気的特性
    4. 4.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 4.5 AC の電気的特性
    6. 4.6 代表的特性
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型コンパレータの利点
    2. 5.2 低電圧動作
    3. 5.3 出力短絡電流
    4. 5.4 ヒステリシス
    5. 5.5 入力保護
    6. 5.6 レイアウトに関する考慮事項
    7. 5.7 オープン ドレイン出力、デュアル バージョン
    8. 5.8 追加の SOT23-5 超小型デバイス
    9. 5.9 SPICE マクロモデル
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトに関する考慮事項

LMC7211-N は特に高速のコンパレータではないため、高速な設計手法は必要ありません。LMC7211-N は非常に高いインピーダンスの入力で動作可能なため、100kΩ 以上の高インピーダンス設計や電気的ノイズの多い環境では、ノイズの拾い込みを減らすための対策を講じる必要があります。

値の大きな抵抗を LMC7211-N の近くに配置し、入力ノードのサイズを最小限に抑えることを推奨します。マルチレイヤ設計では、インダクタ (コイル) として動作する可能性がある長いループを回避するようにします。コンパレータの近くにないセンサは、ノイズを低減するために、ツイスト ペアまたはシールド付き接続を必要とすることがあります。