JAJS830G
May 2004 – December 2025
LMC7211-N
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
仕様
4.1
絶対最大定格
4.2
動作定格
4.3
2.7V の電気的特性
4.4
5.0V および 15.0V の電気的特性
4.5
AC の電気的特性
4.6
代表的特性
5
アプリケーション情報
5.1
LMC7211-N 超小型コンパレータの利点
5.2
低電圧動作
5.3
出力短絡電流
5.4
ヒステリシス
5.5
入力保護
5.6
レイアウトに関する考慮事項
5.7
オープン ドレイン出力、デュアル バージョン
5.8
追加の SOT23-5 超小型デバイス
5.9
SPICE マクロモデル
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
サポート・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
用語集
7
改訂履歴
8
メカニカル、パッケージ、および注文情報
4
仕様