JAJS830G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 動作定格
    3. 4.3 2.7V の電気的特性
    4. 4.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 4.5 AC の電気的特性
    6. 4.6 代表的特性
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型コンパレータの利点
    2. 5.2 低電圧動作
    3. 5.3 出力短絡電流
    4. 5.4 ヒステリシス
    5. 5.5 入力保護
    6. 5.6 レイアウトに関する考慮事項
    7. 5.7 オープン ドレイン出力、デュアル バージョン
    8. 5.8 追加の SOT23-5 超小型デバイス
    9. 5.9 SPICE マクロモデル
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

低電圧動作

コンパレータは、アナログ信号がデジタル回路とインターフェイスする一般的なデバイスです。LMC7211-N は、性能を犠牲にせずに 3V デジタル システムの要求を満たせるように、2.7V の電源電圧で動作するよう設計されています。

電源電圧が 2.7V の場合、同相モード電圧範囲は負電源よりも 200mV (指定) 下まで拡張されます。この機能は、コンパレータが正のレール付近の信号を検出できることに加え、低電圧アプリケーションで非常に有用です。

LMC7211-N 2.7V の低電源電圧でも、電源電圧を超える入力信号は出力で位相反転なし図 5-1 2.7V の低電源電圧でも、電源電圧を超える入力信号は出力で位相反転なし

V+ = 2.7V の場合、伝搬遅延は 100mV のオーバードライブで tPLH = 420ns および tPHL = 450ns です。

より詳細な特性については、性能曲線を参照してください。