JAJS830G May 2004 – December 2025 LMC7211-N
PRODUCTION DATA
LMC7211-N は、省スペースの SOT23-5 パッケージで提供される超低消費電力の CMOS コンパレータです。これにより、このコンパレータは、スペースや重量が重要となる設計に適したものになります。LMC7211-N は、5mV と 15mV の 2 種類のオフセット電圧グレードで供給されています。
この超小型パッケージの主な利点は、携帯電話、ポケベル、ノートパソコン、携帯情報端末、PCMCIA カードなどの小型の携帯用電子デバイスにおいて最も明白です。レール ツー レールの入力電圧により、LMC7211-N は光検出器回路、光学および磁気センサ、アラームおよび状態回路などのセンサ インターフェイスに適しています。
この超小型コンパレータの外形 (長さ × 幅 × 高さ) は 3.05mm × 3.00mm × 1.43mm であり、PC 基板の狭いスペースにも収まります。
オープン ドレイン出力を備えたコンパレータについては、LMC7221 を参照してください。
8 ピン SOIC-8、上面図
5 ピン SOT23-5、上面図