JAJS830G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 動作定格
    3. 4.3 2.7V の電気的特性
    4. 4.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 4.5 AC の電気的特性
    6. 4.6 代表的特性
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型コンパレータの利点
    2. 5.2 低電圧動作
    3. 5.3 出力短絡電流
    4. 5.4 ヒステリシス
    5. 5.5 入力保護
    6. 5.6 レイアウトに関する考慮事項
    7. 5.7 オープン ドレイン出力、デュアル バージョン
    8. 5.8 追加の SOT23-5 超小型デバイス
    9. 5.9 SPICE マクロモデル
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

静電気放電に関する注意事項

LMC7211-N この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。
ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。