JAJS830G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 動作定格
    3. 4.3 2.7V の電気的特性
    4. 4.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 4.5 AC の電気的特性
    6. 4.6 代表的特性
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型コンパレータの利点
    2. 5.2 低電圧動作
    3. 5.3 出力短絡電流
    4. 5.4 ヒステリシス
    5. 5.5 入力保護
    6. 5.6 レイアウトに関する考慮事項
    7. 5.7 オープン ドレイン出力、デュアル バージョン
    8. 5.8 追加の SOT23-5 超小型デバイス
    9. 5.9 SPICE マクロモデル
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

2.7V の電気的特性

特に記述のない限り、すべての制限値は TJ = 25°C、V+ = 2.7V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2 に指定されています。太字の制限値は、温度の上限値に適用されます。
記号パラメータ条件標準値 (1)LMC7211-NAI
制限値(2)
LMC7211-NBI
制限値(2)
単位
VOS入力オフセット電圧35
8
15
18
mV
max
TCVOS入力オフセット電圧の温度ドリフト1.0μV/℃
IB入力電流0.04pA
IOS入力オフセット電流0.02pA
CMRR同相除去比0V ≦ VCM ≦ 2.7V75dB
PSRR電源除去比2.7V ≤ V+ ≤ 15V80dB
AV電圧ゲイン100dB
CMVR入力同相モード電圧範囲CMRR > 55dB3.02.9
2.7
2.9
2.7
V
min
CMRR > 55dB-0.3-0.2
0.0
-0.2
0.0
V
max
VOH出力電圧 HighIload = 2.5mA2.52.4
2.3
2.4
2.3
V
min
VOL出力電圧 LowIload = 2.5mA0.20.3
0.4
0.3
0.4
V
max
IS電源電流VOUT = Low712
14
12
14
μA
max
代表値は、最も可能性の高いパラメータの標準値を表します。
すべての制限はテストまたは統計解析により規定されています。