JAJSDE9B June 2017 – July 2024 UCC27212
PRODUCTION DATA
ハイサイド バイアスを生成するために必要なブート ダイオードは、UCC27212 ドライバ ファミリに内蔵されています。ダイオード アノードを VDD に、カソードを VHB に接続します。VHB コンデンサを HB と HS ピンに接続すると、HS がグランドに遷移したときに、VHB コンデンサの電荷がスイッチング サイクルごとにリフレッシュされます。ブート ダイオードにより、高速な回復時間、低いダイオード抵抗、電圧定格マージンが可能になり、効率的で信頼性の高い動作を実現できます。