JAJSDE9B June 2017 – July 2024 UCC27212
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電流 | ||||||
| IDD | VDD 静止電流 | VLI = VHI = 0V | 0.11 | 0.19 | mA | |
| IDDO | VDD 動作電流 | f = 500kHz、CLOAD = 0 | 1.4 | 3 | mA | |
| IHB | ブート電圧の静止電流 | VLI = VHI = 0V | 0.065 | 0.12 | mA | |
| IHBO | ブート電圧動作電流 | f = 500kHz、CLOAD = 0 | 1.3 | 3 | mA | |
| IHBS | HB から VSS への静止電流 | VHS = VHB = 100V | 0.0005 | 1 | μA | |
| IHBSO | HB から VSS への動作電流 | f = 500kHz、CLOAD = 0 | 0.03 | 1 | mA | |
| 入力 | ||||||
| VHIT_HI | 入力電圧 high スレッショルド | 1.7 | 2.3 | 2.55 | V | |
| VHIT_LI | 入力電圧 High スレッショルド | 1.7 | 2.3 | 2.55 | V | |
| VLIT_HI | 入力電圧 Low スレッショルド | 1.2 | 1.6 | 1.9 | V | |
| VLIT_LI | 入力電圧 Low スレッショルド | 1.2 | 1.6 | 1.9 | V | |
| VIHYS HI | 入力電圧ヒステリシス | 0.7 | V | |||
| VIHYS LI | 入力電圧ヒステリシス | 0.7 | V | |||
| RIN_HI | 入力プルダウン抵抗 | VIN = 3V | 68 | kΩ | ||
| RIN_LI | 入力プルダウン抵抗 | VIN = 3V | 68 | kΩ | ||
| 低電圧保護 (UVLO) | ||||||
| VDDR | VDD ターンオン スレッショルド | 4.9 | 5.7 | 6.4 | V | |
| VDDHYS | VDD スレッショルド ヒステリシス | 0.4 | V | |||
| VHBR | VHB ターンオン スレッショルド | 4.35 | 5.3 | 6.3 | V | |
| VHBHYS | VHB スレッショルド ヒステリシス | 0.3 | V | |||
| ブートストラップ ダイオード | ||||||
| VF | 低電流順方向電圧 | I VDD - HB = 100μA | 0.65 | 0.85 | V | |
| VFI | 高電流順方向電圧 | I VDD - HB = 100mA | 0.9 | 1.05 | V | |
| RD | 動的抵抗、ΔVF/ΔI | IVDD - HB = 160mA および 180mA | 0.3 | 0.55 | 0.85 | Ω |
| LO ゲートドライバ | ||||||
| VLOL | Low レベル出力電圧 | ILO = 100mA | 0.07 | 0.19 | V | |
| VLOH | High レベル出力電圧 | ILO = -100mA、VLOH = VDD – VLO | 0.11 | 0.29 | V | |
| ピーク プルアップ電流 (1) | VLO = 0V | 3.7 | A | |||
| ピーク プルダウン電流 (1) | VLO = 12V | 4.5 | A | |||
| HO ゲートドライバ | ||||||
| VHOL | Low レベル出力電圧 | IHO = 100mA | 0.07 | 0.19 | V | |
| VHOH | High レベル出力電圧 | IHO = –100mA、VHOH = VHB- VHO | 0.11 | 0.29 | V | |
| ピーク プルアップ電流 (1) | VHO = 0V | 3.7 | A | |||
| ピーク プルダウン電流 (1) | VHO = 12V | 4.5 | A | |||