JAJSES6J March 2002 – July 2025 REF30 , REF30E
PRODUCTION DATA
ロード レギュレーションは、負荷電流の変化による出力電圧の変化として定義されます。図 7-2 に示すように、4線式測定 (ケルビン測定) の手法を使用して、正確なロードレギュレーション測定を行います。出力ピンの接触領域に接続されているフォース ラインとセンス ラインにより、接触抵抗とトレース抵抗の影響が低減され、REF30xx のみが寄与するロード レギュレーションの正確な測定が可能になります。
図 7-2 REF30 の正確なロード レギュレーション