JAJSES6J March 2002 – July 2025 REF30 , REF30E
PRODUCTION DATA
図 8-2 に、低消費電力のリファレンス / コンディショニング回路を示します。この回路 は、MSP430 内部の ADC や他の類似の単一電源 ADC など、単一電源の低消費電力 16ビット デルタシグマ ADC の適切な入力範囲内で、バイポーラ入力電圧を減衰およびレベルシフトします。高精度のリファレンス回路を使用して、入力信号のレベル シフト、ADC リファレンス電圧の供給、低消費電力アナログ回路用の安定した電源電圧の生成を行います。低消費電力でゼロドリフトのオペアンプ回路を使用して、入力信号を減衰およびレベル シフトします。
図 8-2 低消費電力 ADC 向けの低消費電力リファレンス / バイポーラ電圧コンディショニング回路