JAJSES6J March 2002 – July 2025 REF30 , REF30E
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3012E (1.25V)(1) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 1.24875 | 1.25 | 1.25125 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 31.25 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 30 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | 1.8V ≦ VOUT ≦ 5.75V | 31 | 125 | μV/V | |||
| REF3016E (1.65V)(1) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 1.64835 | 1.65 | 1.65165 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 40 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 42 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | 1.8V ≦ VOUT ≦ 5.75V | 41 | 165 | μV/V | |||
| REF3018E (1.8 V) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 1.7982 | 1.8 | 1.8018 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 45 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 51 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V | 41 | 165 | μV/V | |||
| REF3020E (2.048 V) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 2.045952 | 2.048 | 2.050048 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 51.2 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 51 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V | 51 | 205 | μV/V | |||
| REF3025E (2.5 V) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 2.4975 | 2.5 | 2.5025 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 62.5 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 62 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V | 63 | 250 | μV/V | |||
| REF3030E (3.0 V) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 2.997 | 3 | 3.003 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 75 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 75 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V | 75 | 300 | μV/V | |||
| REF3033E (3.3 V) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 3.2967 | 3.3 | 3.3033 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 82.5 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 82.5 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V | 83 | 330 | μV/V | |||
| REF3040E (4.096 V) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 4.091904 | 4.096 | 4.100096 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 102.4 | μVPP | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 10Hz~10kHz | 102 | μVrms | ||||
| ライン レギュレーション | VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V | 102 | 470 | μV/V | |||
| REF3045E(4.5V) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 4.4955 | 4.5 | 4.5045 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 112.5 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 112 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | VOUT+ 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V | 110 | 520 | μV/V | |||
| REF3050E (5.0 V) | |||||||
| VOUT | 出力電圧 | 4.995 | 5 | 5.005 | V | ||
| 初期精度 | -0.1 | 0.1 | % | ||||
| 出力電圧ノイズ | ƒ = 0.1Hz~10Hz | 125 | μVPP | ||||
| ƒ = 10Hz~10kHz | 125 | μVrms | |||||
| ライン レギュレーション | VREF + 200mV ≤ VIN ≤ 5.75V | 125 | 1000 | μV/V | |||
| REF30xxE | |||||||
| dVOUT/dT | A グレードの出力電圧の温度ドリフト(2) | 0℃ ≤ TA ≤ 70℃ | 7 | 15 | ppm/℃ | ||
| –40℃ ≤ TA ≤ 85℃ | 8 | 15 | |||||
| –40℃ ≤ TA ≤ 125℃ | 10 | 20 | |||||
| 長期的安定性 | 0000h~1000h | 40 | ppm | ||||
| 1000h~2000h | 15 | ||||||
| dVOUT/dILOAD | 負荷レギュレーション ソース(3) | 0mA < ILOAD < 10mA、VIN = VOUT + 500mV(4) | 3 | 15 | ppm/mA | ||
| 負荷レギュレーション シンク(3) | 0mA > ILOAD > - 10mA、VIN = VOUTF + 500mV(4) | 3 | 15 | ppm/mA | |||
| dT | 熱ヒステリシス(6) | 25 | ppm | ||||
| VDO | ドロップアウト電圧(1) | 20 | 200 | mV | |||
| ISC | 短絡電流 | REF3012E、REF3016E、REF3018E、REF3020E | 20 | mA | |||
| ISC | 短絡電流 | REF3025E、REF3030E、REF3033E、REF3040E、REF3045E、REF3050E | 40 | mA | |||
| ターンオン セトリング時間 | CL = 1µF で 0.1% まで | 2 | ms | ||||
| 電源 | |||||||
| IQ | 静止時電流 | TA = 25℃ | 25 | µA | |||
| –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 38 | ||||||
| 容量性負荷 | |||||||
| CIN | 安定した入力コンデンサ範囲 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 0.1 | μF | |||
| CL | 安定した出力コンデンサ範囲(5) | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 0.1 | 10 | μF | ||