JAJSES6J March   2002  – July 2025 REF30 , REF30E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 REF30E
    6. 6.6 REF30
    7. 6.7 代表的特性 REF30E
    8. 6.8 代表的特性 REF30
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 特長の説明
      1. 7.3.1 電源電圧
      2. 7.3.2 熱ヒステリシス
      3. 7.3.3 温度ドリフト
      4. 7.3.4 ノイズ性能
      5. 7.3.5 長期安定性
      6. 7.3.6 ロード レギュレーション
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 負のリファレンス電圧
      2. 7.4.2 データ収集
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
供給電圧、IN から GND REF30xx 7 V
REF30xxE 6 V
出力短絡検出電流(2) 70 mA
動作温度 -40 125
接合部温度 (TJ の最大値) 150
保管温度範囲 (Tstg) -65 150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみに関するものであり、絶対最大定格において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、デバイスの信頼性に影響を及ぼす場合があります。
短絡 (グランドへ)