JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
フィルタ付き GPIO (3 サンプル・ウィンドウ) を使用した SDFM 動作は、GPyQSELn = 0b01 を設定することで定義されます。このフィルタ付き GPIO (3 サンプル・ウィンドウ) モードを使用する場合、tW(GPI) のパルス幅は、2tc(SYSCLK) というタイミング要件を満たす必要があります。SD-Cx と SD-Dx の両方のペアを、同じ GPIO フィルタ・オプションで構成することが重要です。セクション 6.11.5.2.1 に、GPIO入力フィルタ (3 サンプル・ウィンドウ) オプションを使用した場合の SDFM タイミング要件を示します。図 6-61~図 6-64 に、SDFM タイミング図を示します。