JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
TMU は、C28x+FPU の機能を拡張するために、命令を追加するとともに既存の FPU 命令を活用して、表 7-10 に示す一般的な三角関数および算術演算の実行を迅速化します。
| 説明 | 等価な C の演算 | パイプラインのサイクル数 |
|---|---|---|
| MPY2PIF32 RaH,RbH | a = b * 2pi | 2/3 |
| DIV2PIF32 RaH,RbH | a = b / 2pi | 2/3 |
| DIVF32 RaH,RbH,RcH | a = b/c | 5 |
| SQRTF32 RaH,RbH | a = sqrt(b) | 5 |
| SINPUF32 RaH,RbH | a = sin(b*2pi) | 4 |
| COSPUF32 RaH,RbH | a = cos(b*2pi) | 4 |
| ATANPUF32 RaH,RbH | a = atan(b)/2pi | 4 |
| QUADF32 RaH,RbH,RcH,RdH | ATANPU2 の計算に役立つ演算 | 5 |
既存の命令、パイプライン、メモリ バス アーキテクチャに変更は加えられていません。すべての TMU 命令は、既存の FPU レジスタ セット (R0H~R7H) を使用して演算を実行します。FPU の動作の詳細については、 『TMS320C28x 拡張命令セット テクニカル リファレンス マニュアル』 を参照してください。