JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
ランプ生成器を使用して内部 DAC を制御する場合、ステップ サイズはアプリケーションのニーズに応じて変わることがあります。DAC のステップ サイズはフルスケールの遷移より小さいため、セトリング時間は「CMPSS DAC の静的電気特性」の表に記載されている電気的仕様よりも改善されます。次の式と 図 6-52 は、さまざまな RAMPxDECVALA の値について、電圧の推定値と理想値との誤差に関する指針を示しています。
| 式のパラメータ | 最小値 (LSB) | 最大値 (LSB) |
|---|---|---|
| m | 0.167 | 0.30 |
| b | 3.7 | 5.6 |