JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| f(SYSCLK) | 周波数、デバイス (システム) クロック | 2 | 200(2) | MHz | |
| tc(SYSCLK) | 周期、デバイス (システム) クロック | 5(2) | 500 | ns | |
| f(PLLRAWCLK) | 周波数、システム PLL 出力 (SYSCLK 分周器より前) | 120 | 400 | MHz | |
| f(AUXPLLRAWCLK) | 周波数、補助 PLL 出力 (AUXCLK 分周器より前) | 120 | 400 | MHz | |
| f(AUXPLL) | 周波数、AUXPLLCLK | 2 | 60 | 60 | MHz |
| f(PLL) | 周波数、PLLSYSCLK | 2 | 200(2) | MHz | |
| f(LSP) | 周波数、LSPCLK | 2 | 200(2) | MHz | |
| tc(LSPCLK) | 周期、LSPCLK | 5(2) | 500 | ns | |
| f(OSCCLK) | 周波数、OSCCLK (INTOSC1 または INTOSC2 または XTAL または X1) | それぞれのクロックを参照 | MHz | ||
| f(EPWM) | 周波数、EPWMCLK(1) | 100 | MHz | ||
| f(HRPWM) | 周波数、HRPWMCLK | 60 | 100 | MHz | |