JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
EMIF メモリ マップを 表 7-4 に示します。
| EMIF チップ セレクト | サイズ(1) | 開始アドレス | 終了アドレス | CLA アクセス | DMA アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIF1_CS0n - データ | 256M × 16 | 0x8000 0000 | 0x8FFF FFFF | あり | |
| EMIF1_CS2n - プログラム + データ(2) | 2M × 16 | 0x0010 0000 | 0x002F FFFF | あり | |
| EMIF1_CS3n - プログラム + データ | 512K × 16 | 0x0030 0000 | 0x0037 FFFF | あり | |
| EMIF1_CS4n - プログラム + データ | 393K × 16 | 0x0038 0000 | 0x003D FFFF | あり | |
| EMIF2_CS0n - データ | 32M × 16 | 0x9000 0000 | 0x91FF FFFF | ||
| EMIF2_CS2n - プログラム + データ | 4K × 16 | 0x0000 2000 | 0x0000 2FFF | あり (データのみ) |