JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
このデバイスの アイドル、スタンバイ、ホールト・モードは、他の C28x デバイスのモードと同様です。表 6-7 に、いずれかのクロック・ゲーティング低消費電力モードに移行したときのシステムへの影響を示します。
モジュール / クロック・ドメイン | CPU1 IDLE | CPU1 STANDBY | HALT |
---|---|---|---|
CPU1.CLKIN | アクティブ | ゲート | ゲート |
CPU1.SYSCLK | アクティブ | ゲート | ゲート |
CPU1.CPUCLK | ゲート | ゲート | ゲート |
PERx.SYSCLK に接続されたモジュールへのクロック | アクティブ | ゲート | ゲート |
CPU1 .WDCLK | アクティブ | アクティブ | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、ゲート |
AUXPLLCLK | アクティブ | アクティブ | ゲート |
PLL | 電源供給 | 電源供給 | ソフトウェアは、HALT に入る前に PLL の電源をオフにする必要があります |
INTOSC1 | 電源供給 | 電源供給 | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ |
INTOSC2 | 電源供給 | 電源供給 | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ |
フラッシュ | 電源供給 | 電源供給 | ソフトウェア制御 |
X1 / X2 水晶発振器 | 電源供給 | 電源供給 | 電源オフ |