JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
このセクションに記載されている電流値は、絶対最大値ではなく、与えられたテスト条件での代表値を表しています。アプリケーションでの実際のデバイス電流は、アプリケーション・コードおよびピン構成によって異なります。セクション 6.5.1 に、120MHz SYSCLK でのデバイスの消費電流を示します。セクション 6.5.2 に、内部 VREG がイネーブルになった状態での120MHz SYSCCLK でのデバイスの消費電流を示します。