JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
図 6-1 および 図 6-2 は、デバイスの周波数と消費電流 / 電力との関係の代表例を示したものです。Vmax および高温の条件において、所定の周波数範囲にわたって セクション 6.5.1 の動作テストを実行しました。実際の結果は、システムの実装と条件によって異なります。
図 6-1 動作電流と周波数との関係
図 6-2 電力と周波数との関係リーク電流は、動作温度に対して非線形に増加します。図 6-3 は、VDD 電流の標準条件と最大条件との差 を示しています。ホールト・モードでの消費電流は、主にリーク電流です。内部発振器の電源がオフになっている場合、アクティブなスイッチングが発生しないからです。
図 6-3 に、全温度範囲での標準的なリーク電流を示します。デバイスは、公称電圧でホールト・モードの状態です。
図 6-3 IDD リーク電流と温度との関係