JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
内部 VREG は VDDIO から供給され、VDD ピンへの電力供給に必要な 1.2V を生成します。内部 VREG がイネーブルになっている場合、デバイスに 1.2V を供給する必要はありません。この機能をイネーブルにするには、VREGENZ ピンを VSS に接続して LOW にします。内部 VREG を使用すれば VDD に外部電源は不要ですが、VREG の安定性のために各 VDD ピンにデカップリング コンデンサが必要です (セクション 5.2.1 の VDD の説明を参照)。内部 VREG による外部負荷の駆動はサポートされていません。