JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
セクション 6.12.5.1.2.1 に、SPI スレーブ・モードのタイミング要件を示します。セクション 6.12.5.1.2.2 に、SPI スレーブ・モードのスイッチング特性を示します。図 6-75 に、クロック位相 = 0 の場合の SPI スレーブ・モードの外部タイミングを示します。図 6-76 に、クロック位相 = 1 の場合の SPI スレーブ・モードの外部タイミングを示します。