JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
| モード(1) | テスト条件 | IDDIO(2) | IDDA | IDD3VFL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準値(4) | 最大値(3) | 標準値(4) | 最大値(3) | 標準値(4) | 最大値(3) | ||
| 動作中 (RAM) |
| 165mA | 375mA | 13mA | 25mA | 33mA | 40mA |
| アイドル |
| 53mA | 200mA | 10μA | 150μA | 10μA | 150μA |
| スタンバイ |
| 28mA | 185mA | 5µA | 150μA | 10μA | 150μA |
| ホールト |
| 2.25mA | 125mA | 5µA | 150μA | 10μA | 150μA |
| ハイバネーション |
| 1.2mA | 8 mA | 5µA | 75µA | 1µA | 50μA |