JAJSG13G October 2012 – August 2018 MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR59691
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | VCC | FREQUENCY (fSMCLK) | UNIT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 4 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | ||||||||
| TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | |||
| ILPM0 | 2.2 V | 70 | 95 | 150 | 250 | 215 | µA | |||||
| 3.0 V | 80 | 115 | 105 | 160 | 260 | 225 | 260 | |||||
| ILPM1 | 2.2 V | 35 | 60 | 115 | 215 | 180 | µA | |||||
| 3.0 V | 35 | 60 | 60 | 115 | 215 | 180 | 205 | |||||