JAJSGL7E December   2012  – October 2025 TCA9517A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C インターフェイス スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 2チャネルの双方向バッファ
      2. 7.3.2 アクティブHIGHのリピーター イネーブル入力
      3. 7.3.3 VOL B 側オフセット電圧
      4. 7.3.4 標準モードとファースト モードのサポート
      5. 7.3.5 クロック ストレッチングのサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 クロック ストレッチングのサポート
        2. 8.2.2.2 VILC とプルアップ抵抗のサイズ設定
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報
    2. 13.2 メカニカル データ

VOL B 側オフセット電圧

B 側のドライバは、2.7V ~ 5.5V で動作します。この内部バッファの出力 low レベルは約 0.5V ですが、出力が内部で low に駆動されるとき、入力電圧は出力 low レベルよりも 70mV 以上低い必要があります。より電圧の高い LOW 信号は、バッファされた LOW と呼ばれます。B 側の I/O が内部で LOW に駆動されるとき、この LOW は入力によって LOW と認識されません。この機能により、入力 LOW 条件が解除されたとき、ロックアップ状況が発生することが防止されます。このタイプの設計により、2 つの B 側ポートが相互に接続されないようになっています。