JAJSGL7E December 2012 – October 2025 TCA9517A
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 電源電圧、A サイド バス | 0.9(2) | 5.5 | V | |
| VCCB | 電源電圧、B サイド バス | 2.7 | 5.5 | V | |
| VIH | High レベル入力電圧 | SDAA、SCLA | 0.7 × VCCA | 5.5 | V |
| SDAB、SCLB | 0.7 × VCCB | 5.5 | |||
| EN | 0.7 × VCCB | 5.5 | |||
| VIL | Low レベル入力電圧 | SDAA、SCLA | 0.3 × VCCA | V | |
| SDAB、SCLB(1) | 0.3 × VCCB | ||||
| EN | 0.3 × VCCB | ||||
| IOL | Low レベル出力電流 | 6 | mA | ||
| TA | 外気温度での動作時 | -40 | 85 | °C | |