JAJSGL7E December   2012  – October 2025 TCA9517A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C インターフェイス スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 2チャネルの双方向バッファ
      2. 7.3.2 アクティブHIGHのリピーター イネーブル入力
      3. 7.3.3 VOL B 側オフセット電圧
      4. 7.3.4 標準モードとファースト モードのサポート
      5. 7.3.5 クロック ストレッチングのサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 クロック ストレッチングのサポート
        2. 8.2.2.2 VILC とプルアップ抵抗のサイズ設定
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報
    2. 13.2 メカニカル データ

説明

TCA9517A は、I2C および SMBus システム用の、レベル シフト機能付き双方向バッファです。混在モード アプリケーションで、低電圧(最低0.9V)と、より高い電圧(2.7V~5.5V)との間の双方向電圧レベル変換(昇圧変換/降圧変換)を行います。このデバイスにより、I2C および SMBus システムを拡張でき、レベル変換時にも性能劣化を防ぐことができます。

TCA9517A は、I2C バス上でシリアル データ (SDA) 信号とシリアル クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、最大 400pF のバス容量を持つ 2 つのバスを I2C アプリケーション内で接続できます。

TCA9517A は、次の 2 種類のドライバを備えています。(A 側ドライバと B 側ドライバ) を備えています。すべての入力と I/O は、デバイスの電源がオフのとき (VCCB と VCCA の両方またはどちらかが 0V)、5.5V までの過電圧を許容します。

TCA9517A は、競合レベル スレッショルド、VILC が TCA9517 よりも高いため、プルダウン能力が小さいスレーブに接続できます。

B側のバッファ設計のタイプに起因して、本デバイスは、静的電圧オフセットを使用するデバイスと直列にして使用することはできません。これは、これらのデバイスがバッファされたLOW信号を有効なLOWとは認識せず、バッファされたLOWとして再伝搬しないことが理由です。

B 側のドライバは、2.7V ~ 5.5V で動作します。この内部バッファの出力 low レベルは約 0.5V ですが、出力が内部で low に駆動されるとき、入力電圧は出力 low レベルよりも 70mV 以上低い必要があります。より電圧の高い LOW 信号は、バッファされた LOW と呼ばれます。B 側の I/O が内部で LOW に駆動されるとき、この LOW は入力によって LOW と認識されません。この機能により、入力 LOW 条件が解除されたとき、ロックアップ状況が発生することが防止されます。

A側のドライバは0.9V~5.5Vで動作し、より大きな電流を駆動します。これらのドライバには、バッファされた LOW の機能 (または、静的なオフセット電圧) が必要ありません。つまり、B側のLOW信号は、A側でほぼ0VのLOWに変換され、低電圧ロジックの小さな電圧スイングにも対応できるということです。A 側の出力プルダウンがハード Low を駆動するようにし、入力レベルを 0.3 × VCCA に設定することで、低電圧側の電源電圧が低いシステム (最小 0.9V) でより低い Low レベルが必要な場合に対応できます。

2 つ以上の TCA9517A の A 側を互いに接続することで、A 側を共通バスとして多くの回路構成を実現できます (図 8-2 および図 8-3 を参照)。また、A 側は静的または動的オフセット電圧を持つ他の任意のバッファに直接接続できます。複数の TCA9517A を A 側から B 側へ直列に接続できます。この場合、オフセット電圧の増加を考慮する必要はなく、タイム オブ フライト遅延のみを考慮すれば十分です。B 側からのバッファされた Low 電圧の関係で、TCA9517A を B 側から B 側に接続することはできません。B 側は、立ち上がり時間アクセラレータを持つデバイスには接続できません。

VCCA は、A 側の入力コンパレータに 0.3 × VCCA の基準電圧を供給するためと、パワー グッド検出回路にのみ使用されます。TCA9517A のロジックおよびすべての I/O は、VCCB ピンから電力を供給されます。

標準の I2C システムと同様に、バッファされたバスにロジック High レベルを与えるにはプルアップ抵抗が必要です。TCA9517A は、I2C バスの標準的なオープン ドレイン構成を持っています。これらのプルアップ抵抗のサイズはシステムに依存しますが、リピータの各側にプルアップ抵抗が必要です。このデバイスは、SMBus デバイスに加えて、標準モードおよびファースト モードの I2C デバイスとともに動作するよう設計されています。標準モードの I2C デバイスは、一般的な I2C システムで 3mA のみが規定されており、標準モード デバイスと複数のマスタを使用可能です。特定の条件では、より大きな終端電流を使用できます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
TCA9517AVSSOP (8)3mm × 3mm
詳細については、セクション 13 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TCA9517A 概略回路図概略回路図