JAJSGL7E December 2012 – October 2025 TCA9517A
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCCB | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | 入力クランプ電圧 | II = -18mA | 2.7V ~ 5.5V | -1.2 | V | |||
| VOL | Low レベル出力電圧 | SDAB、SCLB | IOL =100μA または 6mA、 VILA = VILB = 0V | 2.7V ~ 5.5V | 0.45 | 0.52 | 0.6 | V |
| SDAA、SCLA | IOL = 6mA | 0.1 | 0.2 | |||||
| VOL – VILc | Low レベル出力電圧より low レベル入力電圧 | SDAB、SCLB | 設計により保証されています | 2.7V ~ 5.5V | 70 | mV | ||
| VILC | SDA と SCL の low レベル入力電圧競合 | SDAB、SCLB | 2.7V ~ 5.5V | 0.45 | V | |||
| ICC | VCCA の静止電源電流 | 両方のチャネルが low、 SDAA = SCLA = GND および SDAB = SCLB = オープン、または SDAA = SCLA = オープン および SDAB = SCLB = GND | 1 | mA | ||||
| ICC | 静止電源電流 | 両方のチャネルが high、 SDAA = SCLA = VCCA および SDAB = SCLB = VCCB および EN = VCCB | 5.5V | 1.5 | 5 | mA | ||
| 両方のチャネルが low、 SDAA = SCLA = GND および SDAB = SCLB = オープン | 1.5 | 5 | ||||||
| 競合時は、 SDAA = SCLA = GND および SDAB = SCLB = GND です | 3 | 5 | ||||||
| II | 入力リーク電流 | SDAB、SCLB | VI = VCCB | 2.7V ~ 5.5V | ±1 | μA | ||
| VI = 0.2V | 10 | |||||||
| SDAA、SCLA | VI = VCCB | ±1 | ||||||
| VI = 0.2V | 10 | |||||||
| EN | VI = VCCB | ±1 | ||||||
| VI = 0.2V | -10 | -30 | ||||||
| IOH | High レベルの出力リーク電流 | SDAB、SCLB | VO = 3.6V | 2.7V ~ 5.5V | 10 | μA | ||
| SDAA、SCLA | 10 | |||||||
| CI | 入力容量 | EN | VI = 3V または 0V | 3.3V | 6 | 10 | pF | |
| SCLA、SCLB | VI = 3V または 0V | 3.3V | 8 | 13 | ||||
| 0V | 7 | 11 | ||||||
| CIO | 入力/出力ピンの容量 | SDAA、SDAB | VI = 3V または 0V | 3.3V | 8 | 13 | pF | |
| 0V | 7 | 11 | ||||||