JAJSGL7E December   2012  – October 2025 TCA9517A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C インターフェイス スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 2チャネルの双方向バッファ
      2. 7.3.2 アクティブHIGHのリピーター イネーブル入力
      3. 7.3.3 VOL B 側オフセット電圧
      4. 7.3.4 標準モードとファースト モードのサポート
      5. 7.3.5 クロック ストレッチングのサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 クロック ストレッチングのサポート
        2. 8.2.2.2 VILC とプルアップ抵抗のサイズ設定
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報
    2. 13.2 メカニカル データ

VILC とプルアップ抵抗のサイズ設定

TCA9517A を正常に機能させるには、B 側のすべてのデバイスが、電圧入力 low 競合レベル (VILC) よりも B 側をプルできる必要があります。これは、B 側の任意のデバイスの VOL0.45V 未満である必要があることを意味します。

デバイスの VOLは、プルアップ抵抗値によって設定される IOL を変更することで調整できます。ロジックレベルが A 側に正しく転送されるように、B 側のプルアップ抵抗を慎重に選択する必要があります。

TCA9517A 代表的なスター アプリケーション図 8-2 代表的なスター アプリケーション

TCA9517A の複数の A 側をスター構成で接続できるため、すべてのノードが互いに通信できます。

TCA9517A 代表的なシリーズ アプリケーション図 8-3 代表的なシリーズ アプリケーション

長いパターン/ケーブルの I2C バスをさらに拡張するため、A 側が B 側に接続されている限り、複数の TCA9517Aを直列に接続できます。I2C バスターゲットデバイスは、どのバスセグメントにも接続できます。直列に接続できるデバイスの数は、最大バス速度要件に関するリピータの遅延/タイム オブ フライトの考慮事項によって制限されます。

TCA9517A バス A (0.9V ~ 5.5V バス) の波形図 8-4 バス A (0.9V ~ 5.5V バス) の波形
TCA9517A バス B (2.7V ~ 5.5V バス) の波形図 8-5 バス B (2.7V ~ 5.5V バス) の波形