JAJSGQ3G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
室温 (27℃) で 100℃の油槽に浸けたときの TMP112-Q1 デバイスのステップ応答を、図 8-6 に示します。時定数 (出力が入力ステップの 63% に達するまでの時間) は、両パッケージで 1.2s です。実際の時定数は、TMP112-Q1/TMP112D-Q1 デバイスが実装されているプリント基板 (PCB) によって変わります。このテストでは、大きさ 0.5 インチ × 0.5 インチの 2 層 PCB に TMP112-Q1/TMP112D-Q1 デバイスを半田付けしています。