TMP112D-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- TMP112-Q1/TMP112D-Q1:–40°C ~ 125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 機能安全対応
- TMP112-Q1 の較正なしでの精度
- 0°C ~ 65°C の範囲で ±0.5°C (最大値)
- -40°C ~ 125°C の範囲で ±1°C (最大値)
- TMP112D-Q1 の較正なしでの精度
- 0°C ~ 65°C の範囲で ±0.4°C (最大値)
- -25°C ~ 85°C の範囲で ±0.5°C (最大値)
- -40°C ~ 125°C の範囲で ±0.7°C (最大値)
- 低平均静止電流:
- TMP112-Q1:7µA IDD_ACTIVE、0.5µA IDD_SD
- TMP112D-Q1:3.2µA IDD_ACTIVE、0.15µA IDD_SD
- 利用可能なパッケージ:
- SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)
- X2SON パッケージ (0.8mm × 0.8mm)
- 電源電圧範囲:
- 1.4V~3.6V (TMP112-Q1)
- 1.4V~5.5V (TMP112D-Q1)
- 分解能:12 ビット
- デジタル出力:SMBus、2 線式、I2C インターフェイス互換
TMP112-Q1 および TMP112D-Q1 デバイスは、高精度が必要な場合に NTC/PTC サーミスタの代替品として理想的なデジタル温度センサです。これらのデバイスは、校正や外部部品による信号調整を必要とせずに、±0.4°C (TMP112D-Q1) または ±0.5°C (TMP112-Q1) という最高の精度を実現します。TMP112-Q1 および TMP112D-Q1 は線形性が高く、複雑な計算やルックアップ テーブルなしに温度を導き出すことができます。TMP112-Q1 の精度向上のための較正機能 精度向上のための較正」セクションを参照) を使用すると、較正により精度を ±0.17°C まで向上できます。オンチップの 12 ビット ADC は最低 0.0625°C の分解能を提供します。
TMP112-Q1 は SOT563 (DRL) パッケージでのみ供給され、TMP112D-Q1 は性能強化を行い、SOT563 (DRL) と小型の X2SON (DPW) パッケージの両方で供給されます。SOT563 パッケージで ALERT とアドレス機能用に専用ピンが利用できる一方で、X2SON パッケージのセンターピンは注文可能な部品番号に応じてどちらの機能もサポートしています。このデバイスは、TMP112-Q1 では 1.4V ~ 3.6V、TMP112D-Q1 では 1.4V ~ 5.5V の電源電圧範囲で動作します。最大静止電流は、動作範囲全体にわたって 10µA 付近です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP112-Q1 および TMP112D-Q1 車載グレード、高精度、低消費電力、 デジタル温度センサ、SOT563 および X2SON パッケージ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/26 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP112EVM — TMP112 高精度、低消費電力デジタル温度センサの評価基板
TMP112EVM を使用すると、TMP112 デジタル温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンは I²C インターフェイスを使用して、ホスト コンピュータおよび TMP112 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して TMP112 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |