JAJSGQ3G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
TMP112-Q1/TMP112D-Q1 デバイスは、変換レート ビット CR1 および CR0 によって、0.25Hz、1Hz、4Hz、8Hz の変換レートに構成されます。デフォルトのレートは 4Hz です。変換レート ビットの詳細については、「連続変換モード」セクションを参照してください。